CUC-IB1G-J1ST-AT/R4R-L1
-
RJ45-kretskortpluggforbindere med filter
1663981
RJ45-kretskortpluggforbindere med filter, 1 x 1 enkelport, tilkoblingsretning plugg til kretskort: 90 °, Lås oppe, Skjermet, LED (grønn, gul), poltall: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, forpakningstype: Tape and Reel
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Forenklet designprosess for Ethernet, takket være integrert filtrering
Redusert kompleksitet på kretskortet og minimering av EMC-risiko
Høy mekanisk stabilitet ved forbindelsen mellom bøssingpluggforbinder og kretskort takket være Through-Hole-Reflow-teknologi - THR
Automatisert prosessering takket være mulighet for reflow-lodding
Plassbesparende på grunn av kompakt byggeform
Fremragende EMI-ytelse
Gir mulighet til plassbesparende kretskortesign, samtidig som antallet deler reduseres takket være integrerte filtre og transformatorer
Ideell for krevende industrielle applikasjoner, på grunn av den høye støt- og vibrasjonssikkerheten og det utvidede temperaturområdet