RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Relemodul
1739922
Forhåndsmontert relémodul med push-in-tilkobling, består av: relésokkel, sikkerhetsrelé med tvangsstyrte kontakter i henhold til DIN EN 61810-3, pluggbar visnings-/støydempingsmodul og holdebøyle, kontaktutførelse: 2 vekselkontakter, flerlags gullkontakt, inngangsspenning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Tvangsstyrte kontakter |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
| B10d | 600000 Sykluser (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Sykluser (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Sykluser (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Sykluser (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Sykluser (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Sykluser (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Sikkert skille mellom inngang og utgang |
| Basisisolering mellom vekselkontaktene | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 25.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,72 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Testspenning (åpen kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Testspenning (Vekselkontakt/vekselkontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC (Inngang/utgang) |
| Merkestøtspenning | 6 kV (Inngang/utgang) |
| 4 kV (mellom vekselkontaktene) | |
| Beskyttelsesanordning mot kortslutning | |
| Strøm | 10 A (RT28-32) |
| Spenning | 500 V (SCPD) |
| Kortslutningsstrøm | 1 kA (betinget kortslutningsstrøm) |
| Spoleside | |
| Nominell driftsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se diagrammet |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Drivenhet (polaritet) | polarisert |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 30 mA |
| Typisk reaksjonstid | 15 ms |
| Typisk løsetid | 10 ms |
| Spolespenning | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | To vekselkontakter, tvangsstyrt |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, +AU |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (N/O-kontakt) |
| Koble: hvis gullskiktet er ødelagt | |
| Merk | Følgende verdier gjelder hvis gullsjiktet er ødelagt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Varig grensestrøm | 8 A |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 16 mm |
| Høyde | 96 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Borehull | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT I (Relé) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus Listed UL 508 |
| Sertifikat | NRNT.E172140 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Alle angivelser i henhold til standard | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1739922 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK6 |
| Produktnøkkel | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 74,08 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 74 g |
| Tolltariffnummer | 85364110 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
FBS 2-8 - Lask 3030284
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Lask 3032541
-
STP 5-2 - Skiltholder 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0811972
-
ZB 15 CUS - Merkeremse 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0811998
-
UC-TM 16 - Merke for klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Merke for klemmer 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Sikkerhetsrelé 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Pluggmodul 2900939
-
RIF-RH-1-H - Holdebøyle 2904468
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo