Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, 1. etasje tilkobling på venstre side, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, montering: NS 32, farge: grå
Hybridklemmer
Hybridklemmer er rekkeklemmer som har forskjellige tilkoblingstyper på automatikkskapsiden og felttilkoblingssiden. Rekkeklemmene kan dermed oppfylle kravene for intern og ekstern oppkobling samtidig. Hybridklemmene har forskjellige funksjonsklemmer som for eksempel gjennomgangsklemmer, skilleklemmer, måletrafoskillerekkeklemmer eller potensialfordelerklemmer.
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Etasjerekkeklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Dine fordeler
- Samme rekkeklemme åpner for forskjellige tilkoblingstyper, kravene for intern og ekstern kabling kan dermed oppfylles samtidig
- Kombinasjonsmuligheter gir fritt valg av tilkoblingsteknikk
- Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
- Brukstilpasset oppbygging grunnet gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmer med samme profil
- Det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret reduserer logistikkostnadene
Hybridklemme med skrutilkobling og push-in-tilkoblinger
Hybridklemmer til automasjonskapbygging
Hybridklemmer forener forskjellige tilkoblingsteknikker i en og samme rekkeklemme. Det gjør det mulig å bruke raske tilkoblingsløsninger på den interne automasjonskapsiden og universelle løsninger hos sluttkunden. Hybridklemmene finnes i forskjellige varianter. Kombiner skrutilkoblingsteknikken helt enkelt med den velkjente push-in-, hurtig- eller fjærkrafttilkoblingen. Uansett hva du bestemmer deg for, med det store variantmangfoldet gir rekkeklemmene deg en applikasjonstilpasset oppbygging.
Potensialsamleklemmer
Kompakte potensialsamleklemmer
De kompakte potensialsamleklemmene åpner for mange forskjellige bruksmuligheter. Rekkeklemmene har en 35 mm² forsyning i form av en skrutilkobling. Fordelertilkoblingene, derimot, kan velges fritt. Her kan du velge mellom push-in- og fjærkrafttilkoblingsteknikk.
Hybridmåletrafoskillerekkeklemme
Måletrafoskillerekkeklemmer
Måletrafoskillerekkeklemmer er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. Også her kan du ta i bruk tilkoblingsteknikkenes kombinasjonsmuligheter. Velg push-in-tilkoblingsteknikk for automasjonskapintern tilkobling og den universelle skrutilkoblingen for ekstern omformertilkobling.
Effektiv planlegging med clipx ENGINEER
Engineering-program for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.
Produktbrosjyre Rekkeklemmer
Downloads
Ønsker du trykt informasjon til rekkeklemmene og hybridklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og vår kvalitetsbrosjyre til rekkeklemmene.