Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HK 4-FS(8-2,8-0,8) - Gjennomgangsklemme
2017017

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, 1. etasje tilkobling på venstre side, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, montering: NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Brukervennlig betjening, dvs. man ser rett på pluggene, god tilgjengelighet og rask tilkoblingskontroll
Avlesning av betegnelsen på forsiden
Attraktivt utseende med en elegant lederføring inn i kabelkanalene på siden
Innsparing av moduler og laskeforbindelser