Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

STTBU 4-PV - Etasjerekkeklemme
3033184

Etasjerekkeklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Hvert klempunkt kan merkes, noe som gir god oversikt
Kan laskes i begge etasjer for å utføre forskjellige koblingsoppgaver
Kan laskes gjennomgående til standard-etasjerekkeklemmer STTB 4