Hybridklemmer med push-in-tilkobling og skrutilkobling

Hybridklemmer

Hybridklemmer er rekkeklemmer som har forskjellige tilkoblingstyper på automatikkskapsiden og felttilkoblingssiden. Rekkeklemmene kan dermed oppfylle kravene for intern og ekstern oppkobling samtidig. Hybridklemmene har forskjellige funksjonsklemmer som for eksempel gjennomgangsklemmer, skilleklemmer, måletrafoskillerekkeklemmer eller potensialfordelerklemmer.

Go to Product Detail Page for item 3211865
PTU 4 WH - Gjennomgangsklemme
PTU 4 WH - Gjennomgangsklemme
3211865

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: hvit

Go to Product Detail Page for item 3050138
QTCS 1,5 - Gjennomgangsklemme
QTCS 1,5 - Gjennomgangsklemme
3050138
Electrical Number: 1266233

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3206351
QTCS 1,5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
QTCS 1,5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
3206351
Electrical Number: 1266238

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3050057
QTCU 1,5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
QTCU 1,5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
3050057
Electrical Number: 1266230

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - Gjennomgangsklemme
QTCS 2,5 - Gjennomgangsklemme
3206500

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 1150225
QTCU 1,5 L BU - Gjennomgangsklemme
QTCU 1,5 L BU - Gjennomgangsklemme
1150225

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3033061
STU 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
STU 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
3033061

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3050361
QTTCBU 1,5-PV - Etasjerekkeklemme
QTTCBU 1,5-PV - Etasjerekkeklemme
3050361

Etasjerekkeklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3050280
QTTCBU 1,5 BU - Gjennomgangsklemme
QTTCBU 1,5 BU - Gjennomgangsklemme
3050280

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3211855
PTU 4 - Gjennomgangsklemme
PTU 4 - Gjennomgangsklemme
3211855

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

  • Samme rekkeklemme åpner for forskjellige tilkoblingstyper, kravene for intern og ekstern kabling kan dermed oppfylles samtidig
  • Kombinasjonsmuligheter gir fritt valg av tilkoblingsteknikk
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
  • Brukstilpasset oppbygging grunnet gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmer med samme profil
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret reduserer logistikkostnadene
Hybridklemme sett fra siden

Hybridklemme med skrutilkobling og push-in-tilkoblinger

Hybridklemmer til automasjonskapbygging

Hybridklemmer forener forskjellige tilkoblingsteknikker i en og samme rekkeklemme. Det gjør det mulig å bruke raske tilkoblingsløsninger på den interne automasjonskapsiden og universelle løsninger hos sluttkunden. Hybridklemmene finnes i forskjellige varianter. Kombiner skrutilkoblingsteknikken helt enkelt med den velkjente push-in-, hurtig- eller fjærkrafttilkoblingen. Uansett hva du bestemmer deg for, med det store variantmangfoldet gir rekkeklemmene deg en applikasjonstilpasset oppbygging.

Potensialsamleklemmer for samling av potensialer

Potensialsamleklemmer

Kompakte potensialsamleklemmer

De kompakte potensialsamleklemmene åpner for mange forskjellige bruksmuligheter. Rekkeklemmene har en 35 mm² forsyning i form av en skrutilkobling. Fordelertilkoblingene, derimot, kan velges fritt. Her kan du velge mellom push-in- og fjærkrafttilkoblingsteknikk.

Omformerklemme med tilbehør

Hybridmåletrafoskillerekkeklemme

Måletrafoskillerekkeklemmer

Måletrafoskillerekkeklemmer er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. Også her kan du ta i bruk tilkoblingsteknikkenes kombinasjonsmuligheter. Velg push-in-tilkoblingsteknikk for automasjonskapintern tilkobling og den universelle skrutilkoblingen for ekstern omformertilkobling.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Åpnet produktbrosjyre rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Ønsker du trykt informasjon til rekkeklemmene og hybridklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og vår kvalitetsbrosjyre til rekkeklemmene.