Hybridklemmer med push-in-tilkobling og skrutilkobling

Hybridklemmer

Hybridklemmer er rekkeklemmer som har forskjellige tilkoblingstyper på automatikkskapsiden og felttilkoblingssiden. Rekkeklemmene kan dermed oppfylle kravene for intern og ekstern oppkobling samtidig. Hybridklemmene har forskjellige funksjonsklemmer som for eksempel gjennomgangsklemmer, skilleklemmer, måletrafoskillerekkeklemmer eller potensialfordelerklemmer.

Go to Product Detail Page for item 3050015
QTCU 1,5 - Gjennomgangsklemme
QTCU 1,5 - Gjennomgangsklemme
3050015
Electrical Number: 1266224

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3206542
QTCU 2,5 BU - Gjennomgangsklemme
QTCU 2,5 BU - Gjennomgangsklemme
3206542
Electrical Number: 1264983

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3050264
QTTCBU 1,5 - Gjennomgangsklemme
QTTCBU 1,5 - Gjennomgangsklemme
3050264

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3050044
QTCU 1,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
QTCU 1,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
3050044
Electrical Number: 1266229

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3206513
QTCS 2,5 BU - Gjennomgangsklemme
QTCS 2,5 BU - Gjennomgangsklemme
3206513

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3206348
QTCS 1,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
QTCS 1,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
3206348
Electrical Number: 1266237

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3206380
QTTCBS 1,5-PV - Etasjerekkeklemme
QTTCBS 1,5-PV - Etasjerekkeklemme
3206380
Electrical Number: 1266243

Etasjerekkeklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3050426
QTTCBS 1,5 OG - Gjennomgangsklemme
QTTCBS 1,5 OG - Gjennomgangsklemme
3050426

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje

Go to Product Detail Page for item 3050316
QTCU 2,5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
QTCU 2,5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme
3050316
Electrical Number: 1216291

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3050303
QTCU 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
QTCU 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
3050303
Electrical Number: 1264984

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

  • Samme rekkeklemme åpner for forskjellige tilkoblingstyper, kravene for intern og ekstern kabling kan dermed oppfylles samtidig
  • Kombinasjonsmuligheter gir fritt valg av tilkoblingsteknikk
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
  • Brukstilpasset oppbygging grunnet gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmer med samme profil
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret reduserer logistikkostnadene
Hybridklemme sett fra siden

Hybridklemme med skrutilkobling og push-in-tilkoblinger

Hybridklemmer til automasjonskapbygging

Hybridklemmer forener forskjellige tilkoblingsteknikker i en og samme rekkeklemme. Det gjør det mulig å bruke raske tilkoblingsløsninger på den interne automasjonskapsiden og universelle løsninger hos sluttkunden. Hybridklemmene finnes i forskjellige varianter. Kombiner skrutilkoblingsteknikken helt enkelt med den velkjente push-in-, hurtig- eller fjærkrafttilkoblingen. Uansett hva du bestemmer deg for, med det store variantmangfoldet gir rekkeklemmene deg en applikasjonstilpasset oppbygging.

Potensialsamleklemmer for samling av potensialer

Potensialsamleklemmer

Kompakte potensialsamleklemmer

De kompakte potensialsamleklemmene åpner for mange forskjellige bruksmuligheter. Rekkeklemmene har en 35 mm² forsyning i form av en skrutilkobling. Fordelertilkoblingene, derimot, kan velges fritt. Her kan du velge mellom push-in- og fjærkrafttilkoblingsteknikk.

Omformerklemme med tilbehør

Hybridmåletrafoskillerekkeklemme

Måletrafoskillerekkeklemmer

Måletrafoskillerekkeklemmer er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. Også her kan du ta i bruk tilkoblingsteknikkenes kombinasjonsmuligheter. Velg push-in-tilkoblingsteknikk for automasjonskapintern tilkobling og den universelle skrutilkoblingen for ekstern omformertilkobling.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Åpnet produktbrosjyre rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Ønsker du trykt informasjon til rekkeklemmene og hybridklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og vår kvalitetsbrosjyre til rekkeklemmene.