Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

CES-B10-HFFS-PLBK - Tetningsramme
0801663

Tetningsramme, med låsebøyle, byggform: B10, Antall kabelhylser (liten): 6, material: PA (halogenfri), farge: svart, lengde: 99,2 mm, bredde: 58 mm, høyde: 20 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan også brukes ved standard veggåpninger i kraftige industripluggforbindere.