Ikke slissede hylser for montering av kabler og ledninger med diameter 7 ... 24 mm, kan brukes i CES-tetningsrammer
CES-LRC-BK
-
Kabelhylse
0801719
Kabelhylse, stor, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, lukket, ytterdiameter ledning: 1x 7 mm ... 24 mm, material: NBR, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm