Kabelhylse, stor, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 1x 32 mm ... 33 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 53 mm, bredde: 39 mm, høyde: 20,5 mm
Kabelhylser
Kabelhylse, liten, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 1x 10 mm ... 11 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 20,5 mm
Blindhylse, liten, antall ledninger: 0, utførelse: lukket, material: SEBS, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 20,5 mm
Kabelhylse, liten, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 1x 2 mm ... 3 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 20,5 mm
Blindhylse, stor, antall ledninger: 0, utførelse: lukket, material: SEBS, farge: svart, lengde: 53 mm, bredde: 39 mm, høyde: 20,5 mm
Kabelhylse, liten, antall ledninger: 2, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 2x 6 mm ... 7 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 20,5 mm
Kabelhylse, stor, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 1x 21 mm ... 22 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 53 mm, bredde: 39 mm, høyde: 20,5 mm
Kabelhylse, liten, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 1x 5 mm ... 6 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 20,5 mm
Kabelhylse, liten, antall ledninger: 2, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 2x 4 mm ... 5 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 20,5 mm
Kabelhylse, liten, antall ledninger: 4, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 4x 3 mm ... 4 mm, material: SEBS, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 20,5 mm