EVO-kabelnippel av plast med bajonettlås, for husserie B, ledningsdiameter 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm
Kabelnipler
EVO-kabelnippel av plast med bajonettlås, for husserie B, ledningsdiameter 6 x 6 mm ... 10 mm
EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M32, ledningsdiameter 11 mm ... 21 mm
EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M25, ledningsdiameter 9 mm ... 17 mm
EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie D, størrelse M25, ledningsdiameter 9 mm ... 17 mm
EVO-EMV-kabelnippel med bajonettkobling, B-serien, størrelse M40, ledningsdiameter 19 ... 27 mm
Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, anvendelse: EMC, kabelytterdiameter 9 mm ... 13 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring
Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, anvendelse: Standard, kabelytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring
Kabelnippel, materiale nippel: PA, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 7 mm ... 13 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: dyp svart, med flatpakning
Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, anvendelse: EMC, kabelytterdiameter 11 mm ... 16 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring