CES-STPG-GY-2X7 - Kabelhylse
1410110

Kabelhylse, liten, antall ledninger: 2, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm, material: SEBS (halogenfri), farge: grå, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter