CES-SRC-BK - Kabelhylse
0801718

Kabelhylse, liten, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, lukket, ytterdiameter ledning: 1x 2 mm ... 11 mm, material: NBR, farge: svart, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm

Produktdetaljer