Slissede hylser for montering av prefabrikkerte kabler og ledninger med diameter 15 ... 16 mm, kan brukes i CES-tetningsrammene.
CES-LTPG-GY-16
-
Kabelhylse
0801688
Kabelhylse, stor, antall ledninger: 1, utførelse: Rund kabel, slisset, ytterdiameter ledning: 1x 15 mm ... 16 mm, material: SEBS (halogenfri), farge: grå, lengde: 53 mm, bredde: 39 mm, høyde: 17 mm