SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH
-
Power-pluggforbinder
1080222
Power-pluggforbinder, Effekt, 4-polet, skjermet, Bøssing rett M12, koding: S, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 6 mm ... 11 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Bedre beskyttelse mot strømstøt: PE-tilkobling til alle metallkomponenter
Pålitelig skjerming: 360°-skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
Beskyttet pakning i M12-bøssingen