CSA
Godkjennings-ID: 2030668IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-58817Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17,5 A |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 71-102890Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Kun entrådede ledere | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 |