Koblingsrelé
Meget kompakte relémoduler
FBST 50-PLC RD - Enkeltlask
FBST 50-PLC RD
-
Enkeltlask
1081050
Enkeltlask, nominell strøm: 32 A, lengde: 50 mm, farge: rød
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Lask
Elektriske egenskaper
Belastningsstrøm maksimal
32 A
Tilkoblingsdata
Belastningsstrøm maksimal
32 A
Dimensjoner
Lengde
50 mm
Materialangivelser
Farge
rød (RAL 3001)
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift) (UL (Haz. Loc.))
-40 °C ... 70 °C
Godkjenninger
UL, USA / Canada
Merking
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1081050
Pakkestørrelse
20 Stk.
Minimum bestillingsmengde
20 Stk.
Rabattgruppe
31BD62
Produktnøkkel
DK62Z1
GTIN
4055626807812
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
4,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,6 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkjenninger
cULus Listed
Godkjennings-ID: E140324
cULus Listed
Godkjennings-ID: E140324
cULus Listed
Godkjennings-ID: E140324
cULus Listed
Godkjennings-ID: E199827
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,019 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
FBSC
-
Beskyttelseshette
3012325
Produkthjelp