POS POLEMOUNT SHIM 180 - Monteringsmateriell
1790329

Forsterkningssett for ekstra stabilitet på PV-modulfeste, opptil vindstyrke 10, stolpe Ø 75 mm ... 180 mm, kompatibel med: POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, materiale: spesialstål

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Hele systemet kan enkelt monteres av 1 person
Rustfritt materiale for universell bruk
Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige paneler
Svært fleksibel i bruk takket være innovative spennklemmer
Holder pålitelig opptil vindstyrke 10