POS PANELFIX S - Holder
1653801

PV-modulbrakett for selvforsynte energisystemer, veggmontering, egnet for paneler på ca. 10 ... 40 Wp, kompatibel med: POS-PV-panel 22, monteringssett for stolpe Ø 48 mm ... 108 mm og forsterkningssett for vindstyrke opptil 10, materiale: spesialstål

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Dine fordeler

Hele systemet kan enkelt monteres av 1 person
Rustfritt materiale for universell bruk
Kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige paneler
Svært fleksibel i bruk takket være innovative spennklemmer
Holder pålitelig opptil vindstyrke 10