Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MSBV 2,5-NS 35 - Minigjennomgangsklemme
3249088

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Monteres på monteringsskinne NS 35 ...
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne