Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MTTB 1,5 - Mikroklemme
1414129

Mikroklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Sneppfot for monteringsskinner NS 15 og NS 35
Kun 4,2 mm byggbredde
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
Mange merkemuligheter
Laskemulighet i begge etasjer