Nøkkelen til bærekraftig og integrert E-mobilitet som baserer seg på fornybar energi, er å koble sammen ulike sektorer og aktører som energinett, bygninger, lokale produsenter, ladestasjoner og elkjøretøyer. Det omfatter blant annet integrering av kjøretøyene i Smart Grid eller Smart Home, effektive og brukervennlige forretningsprosesser samt utstyrs- og patchestyring for operatører av ladeanlegg. Alle disse tjenestene forutsetter sikret kommunikasjon med utgangspunkt i forskjellige protokoller. Med den nye kontrollergenerasjonen CHARX control modular, dennes åpne Linuxplattform for implementering av kundeprogramvare og applikasjonskunnskapen til Phoenix Contact gjennom mange år er du optimalt forberedt på disse utfordringene.
CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), Radiosignaler (4G/2G), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering