Sikkerhetsfunksjoner i maskiner og anlegg aktiveres pålitelig ved hjelp av kontaktorer/solid-state-releer. Disse overvåker signaler fra NØDSTOPP-brytere, lysporter og beskyttelsesdørbrytere, og innleder sikker tilstand på kommando. Produktserien PSR omfatter sikkerhetsreleer med faste eller konfigurerbare sikkerhetsfunksjoner, turtalls- og stillstandsovervåkere og sikre koblingsreleer.
Mer informasjonVed ikke sikre skillereleer vil metallkontaktene kunne klebe etter flere koblingssykluser. Hvis maskinoperatøren i slike tilfeller presser nødstoppknappen, stanser ikke maskinen. Dermed oppstår en ikke sikker tilstand. Operatør og maskin kan bli skadet.
Releene som er montert i kontaktoren/solid-state-releet har sitt grunnlag i tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 50205, og overvåker trygt funksjonene i maskiner og anlegg. Takket være redundante strukturer får maskinoperatøren alltid en sikker tilstand.
Nasjonale og internasjonale normer og standarder forbyr bruk av ikke sikre releer på farlige maskiner og anlegg. Avhengig av relevante sikkerhetsstandarder og normer må du her bruke sertifiserte kontaktorer/solid-state-releer.
Kontaktorer/solid-state-releer er optimale dersom maskinen eller anlegget krever et lavt antall sikkerhetsfunksjoner og logiske koblinger som skal utføres, som for eksempel:
Relé med tvangsstyrte kontakter
I en kontaktor/solid-state-relé med integrert overvåking tar man i bruk tvangsstyringsegenskapene for registrering av feil. Farlige feil, som for eksempel sveising av kontakter, registreres dermed pålitelig, og sikkerheten blir høy.
Hvordan fungerer det?
Ved tvangsstyring er N/O- og N/C-kontakten i et elementærrelé mekanisk sammenkoblet. Dermed unngår man at N/O og N/C er lukket samtidig. I kombinasjon med en egnet kobling registreres svikt i åpnefunksjonen pålitelig. Dette er den mest pålitelige måten for å gi mennesker og maskin optimal sikkerhet.
Alle kontaktorer/solid-state-releer fra Phoenix Contact er TÜV-sertifisert etter EN ISO 13849 opptil Performance Level e eller ICE 61508 til SIL 3.
Som subsystem danner kontaktoren/solid-state-releet logikkdelen i en sikkerhetsfunksjon og må dermed oppfylle de nye sikkerhetskravene. Innenfor rammen av sertifiseringsprosessen undersøkes, evalueres og valideres bl. a. følgende egenskaper ved koblingsenheten:
Oversikt over fordelene ved PSR-kontaktorer/solid-state-releer: