UL Recognized
Godkjennings-ID: E118976Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 600 V | 80 A | - 6 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
Kontaktinnsats, poltall: 4+2+PE, byggstørrelse: B16, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, Bøssing, Skrutilkobling, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, anvendelse: Effekt/signal
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 600 V | 80 A | - 6 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |