MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP
-
Koblingsforsterker
2905724
Ex i-NAMUR-koblingsforsterker. For drift av Ex i-nærhetsinitiatorer og brytere i Ex-området. Passiv transistorutgang (resistiv, Yokogawa-kompatibel), ledningsfeiltransparens, opptil SIL 2 i henhold til IEC 61508, push-in-tilkobling
Produktdetaljer
Produkttype | Koblingsforsterker |
Produktserie | MACX Analog |
Antall kanaler | 1 |
Utførelse | Ex i-skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet SIL |
Konfigurering | DIP |
Isolasjonsegenskaper: GB Standard | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Funksjoner | |
Konfigurering | DIP |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Galvanisk skille Inngang/utgang | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning, bus-skinnekonnektor | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Sikkert skille i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk skille Inngang/forsyning, bus-skinnekonnektor | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Kontroller som støttes YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-kort | SDV144 |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Effekttap | < 0,6 W |
Effektopptak | < 600 mW |
Signal: NAMUR | |
Beskrivelse av inngang | egensikker |
Antall innganger | 1 |
Inngangskilder som kan brukes | NAMUR-nærhetsinitiatorer (IEC/EN 60947-5-6) |
potensialfrie koblingskontakter | |
Motstandskoblede utløserkontakter | |
Koblingsterskel 0-signal strøm | < 1,2 mA (sperrende) |
Koblingsterskel 1-signal strøm | > 2,1 mA (ledende) |
Koblingshysterese | < 0,2 mA |
Gjenkjenning av ledningsfeil | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrudd) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
Inn-/utkobling via DIP-bryter | |
Tomgangsspenning | 8 V DC |
Signal | |
Antall utganger | 1 |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Testbøssing | |
Maks. diameter | 2,3 mm |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre kapasitans Ci | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. utgangsspenning Uo | 9,6 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 10 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 25 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC/DC |
IIA (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Data | |
Antall kanaler | 0 |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
LED gul (koblingstilstand) | |
LED rød (ledningsfeil) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 116 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
Sertifikat | IBExU 12 ATEX 1169 |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Sertifikat | IECEx IBE 12.0018X |
CCC / China-Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
EAC Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Sertifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Sertifikat | DNV 18.0144 X |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
galvanisk skille | 3-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2905724 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK1213 |
GTIN | 4046356992374 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 167 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 147,6 g |
Tolltariffnummer | 85365019 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulbærer 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulbærer 2924854
-
D-UKK 3/5 - Endedeksel 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Endedeksel 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Byggelementrekkeklemme 2941662
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Signalinngang: Egensikker [Ex ia], for NAMUR-nærinitiatorer (EN 60947-5-6) eller koblingskontakter
Signalutgang med resistive egenskaper (transistor), kompatibel med Yokogawa ProSafe DI-kort SDV 144
Signalutgang med ledningsfeiltransparens, ledningsfeilmelding direkte via signalutgangen
Opptil 5 kHz koblingsfrekvens
Omkoblingsbar aksjonsretning
Inn- og utkoblingsbar gjenkjenning av ledningsfeil (LFD)
SIL 2 i henhold til IEC/EN 61508
Galvanisk 3-veis skille
Energiforsyning og signalisering av feil er mulig via monteringsskinnekonnektor
Pluggbare tilkoblingsklemmer, Push-in-tilkoblingsteknikk
Installering i sone 2 godkjent
Husbredde 12,5 mm
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo