PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Knivskillerekkeklemme
1251103

Knivskillerekkeklemme, for overspenningsbeskyttelse CLIXTRAB, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter