CLT-10P/2-2-12V-I-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg
1088569

Overspenningsbeskyttelsesplugg, kan plugges direkte på 2 rekkeklemmer, med integrert statusindikator i modulen for en 2-trådet jordpotensialfri signalkrets. Nominell spenning 12 V DC

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel installering med push-in-rekkeklemmer med pluggbar overspenningsbeskyttelse
Optimal anleggstilgjengelighet grunnet ytelsessterk beskyttelseskobling med integrert overlastbeskyttelse
Rask og enkel diagnostikk grunnet fjernmelding som opsjon for implementering i digitale infrastrukturer
La tre bli til to - beskytt to signalveier med kun to rekkeklemmer på 10,3 mm byggbredde
Fremtidssikker - imøtekommer internasjonale standarder og retningslinjer, som for eksempel DB RIL 819.0808 for jernbaneformål