CHECKMASTER 2 - Testapparat
2905256

Testapparat CHECKMASTER 2 for funksjonskontroll av overspenningsvern fra Phoenix Contact.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Helautomatisk elektrisk kontroll av pluggbart overspenningsvern gjennom integrert PLS med høyspenningsstrømforsyning
Enkel utskiftning av prøveadapter grunnet verktøyløs lås
Elektrisk kontroll med spenning opptil 2000 V DC mulig - avhengig av type overspenningsvern
Praktisk betjening via LC-berøringsskjerm og strekkodeskanner
Praktisk avlesning av testresultater og enkel oppdatering av Firmware gjennom integrert USB-grensesnitt
Robust transportkoffert i kunststoff med avtagbart deksel
Tilleggsrom for en ytterligere prøveadapter
Ekstra programvare ikke nødvendig
Datakabel ikke nødvendig
Enkel overføring av måleprotokoller til office-programmer
Enkel oppdatering av systemprogramvaren via USB-pinne
USB-grensesnitt for tilkobling av vanlige USB-pinner
Strekkodeleser for automatisk registrering av overspenningsvern for innlesing av brukerspesifikke strekkoder (f.eks. anleggsmerking)
Automatisk og programstyrt testing av overspenningsvern
Integrert programmerbar styring med høyspenningskilde og konstantstrømkilde
Enkel utskiftning av prøveadaptere uten bruk av verktøy
Modulært testapparat for tilnærmet alle pluggbare overspenningsavledere fra Phoenix Contact
Enkel betjening grunnet farget berøringsdisplay med virtuelt tastatur