CLT-10P/2-2-60V-I-P
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg
1088573
Overspenningsbeskyttelsesplugg, kan plugges direkte på 2 rekkeklemmer, med integrert statusindikator i modulen for en 2-trådet jordpotensialfri signalkrets. Nominell spenning 60 V DC
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | Overspenningsbesk. for måle-, styre- og reg.tekn. |
Produktserie | CLIXTRAB |
IEC prøveklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Nominell spenning UN | 60 V DC |
Tilkoblingstype | pluggbar |
Målskisse |
|
Bredde | 10,3 mm |
Høyde | 53,25 mm |
Dybde | 81,9 mm |
Farge | lysegrå (RAL 7035) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6+GV 20 % |
Husmateriale | PA 6.6+GV 20 % |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Virkeretning | Line-Line & Line-Earth Ground |
Maksimal varig spenning UC | 75 V DC |
53 V AC | |
Merkestrøm | 200 mA (80 °C) |
Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 1 µA |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 240 V (C3 - 40 A) |
Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 1,55 kV (C1 - 2 kV / 1 kA) |
≤ 1,2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1,65 kV (C3 - 100 A) | |
Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 1,3 MHz / 150 Ω) |
Innføyingsdemping aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 60 MHz/150 Ω) |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-systemet | typ. 4,5 MHz |
Grensefrekvens fg (3 dB), asym. (signalmasse) i 150 Ω systemet | typ. 60 MHz |
Kapasitet (leder-leder) | typ. 500 pF |
Kapasitet (leder-signaljord) | typ. 15 pF |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
Maks. påkrevet forsikring | 200 mA (T) |
Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C3 - 40 A |
Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C1 - 2 kV / 1 kA |
C2 – 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1,25 kA | |
Tilbakestillingstid for impuls (leder–jord) | ≤ 100 ms |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 5g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
10g (Halvsinus / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
5g (Halvsinus / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
Vibrasjon (drift) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
Merk | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifisert + A2:2012 |
Standarder/forskrifter | EN 61643-21 |
Merk | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Monteringstype | på basiselement |
Artikkelnummer | 1088573 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL2171 |
GTIN | 4055626890043 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 47,26 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 27,3 g |
Tolltariffnummer | 85363010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cf8063c1-56dc-4caf-8b19-01272cd32793 |
Kompatible produkter
-
FBS 2-5 - Lask 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Fjernmeldemodulsender 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Fjernmeldemodulmottaker 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Testapparat 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Testutstyrsadapter 1183360
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
S-MT - Koblingssperre 3247954
-
P-DI - Skilleplugg 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Endedeksel 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Endedeksel 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Endedeksel 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809997
Dine fordeler
Enkel installering med push-in-rekkeklemmer med pluggbar overspenningsbeskyttelse
Optimal anleggstilgjengelighet grunnet ytelsessterk beskyttelseskobling med integrert overlastbeskyttelse
Rask og enkel diagnostikk grunnet fjernmelding som opsjon for implementering i digitale infrastrukturer
La tre bli til to - beskytt to signalveier med kun to rekkeklemmer på 10,3 mm byggbredde
Fremtidssikker - imøtekommer internasjonale standarder og retningslinjer, som for eksempel DB RIL 819.0808 for jernbaneformål
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo