UCT-TMF 10 OG - Merke for klemmer
0829206

Merke for klemmer, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, Antall enkeltskilt: 36, tekstfelthøyde: 4,7 mm, tekstfeltbredde: 9,4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

UniCard-merkeserien UCT-TM... har merker for produkter fra Phoenix Contact med høye og flate skiltspor, for eksempel rekkeklemmer
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt, enkelt og helt nøyaktig med kortskriverne
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner