HC-B 6-A-DT-PER-F - Klemmeadapter
1648377

HEAVYCON klemmeadapter, hunninnsats, serien B6, 6-polet, til høyre automatikkskapside, push-in-tilkobling

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, uten bruk av verktøy, også i montert tilstand
Meget rask installering sammenlignet med andre tilkoblingsteknikker
Rask og lite arbeidskrevende kabling, spesielt ved trange forhold
Automatisert kabling med robot er mulig
Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningsorgan i egen farge
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373