UT 4-PE/HESILA 250 (5X20) - Sikringsrekkeklemme
3070079

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt:  0,14 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter