UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
18 - 2 |
Installasjonsjordingsklemme, For tilkoblingstverrsnitt 35 mm2 / AWG 2 skal en Cu-monteringsskinne NS 32... eller NS 35... benyttes!, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, festemetode: PE-fot med festeskrue, M5, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gulgrønn
Generelt | For tilkoblingstverrsnitt 35 mm² / AWG 2 skal en Cu-monteringsskinne NS 32... eller NS 35... benyttes! |
Produkttype | Jordingsrekkeklemme |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,06 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 35 mm² |
Skrue | M6 |
Tiltrekkingsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
Avisoleringslengde | 16 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Nominell strøm | 125 A |
Belastningsstrøm maksimal | 125 A |
Nominell spenning | 800 V |
Bredde | 15 mm |
Høyde | 55 mm |
Dybde på NS 32 | 56 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 51 mm |
Dybde på NS 35/15 | 58,5 mm |
Farge | gul-grønn |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Generelt | |
Klemmefeste | 2,5 Nm ... 3 Nm (PE-fot med festeskrue, M5) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Klemmefeste | 2,5 Nm ... 3 Nm (PE-fot med festeskrue, M5) |
Artikkelnummer | 0443065 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB12 |
Produktnøkkel | BE1251 |
GTIN | 4017918002305 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 71,04 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 68,812 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |