CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62971_M1KR
Godkjennings-ID: HMB17372-EL002NK
Godkjennings-ID: 09 ME 140VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40010331Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |
DNV
Godkjennings-ID: TAE00001CSATEX
Godkjennings-ID: KEMA00ATEX2052UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 0,08 - 2,5 | |||
Kun entrådede ledere | 0,08 - 4 |
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0051UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 0,08 - 2,5 | |||
Kun entrådede ledere | 0,08 - 4 |