Signalanlegg til vannveier

Signalanlegg til vannveier

Signalanleggene til vannveier er spesialutviklet til maritim bruk og egner seg til røff utendørs bruk i sluser, på broer og i havner. De dimbare signalgiverne har høy lys- og fargeintensitet i samsvar med standardene IALA og CIE. I tillegg kan du ved 200S-variantene dra nytte av sikker diagnostikk i henhold til NEK IEC 61508. Alle signalgiverne kan integreres i automatiseringsløsninger via en kommunikasjonsprotokoll.

Kort oversikt over fordelene Signaliseringslamper for maritim bruk

  • Sikkerhetsrettet funksjon i henhold til Safety-standard IEC 61508 (sikker signaliseringslampe type 200S)
  • Rask diagnostikk og langsiktig datasikkerhet grunnet tilknytning til nettverket med standardprotokoller
  • Sikker idriftsetting og enkelt vedlikehold takke være preinstallerte programvarefunksjoner for signaliseringsoppgaver
  • Lang levetid på grunn av sparsommelig LED-teknikk og robust aluminiumhus
Omfattende løsninger fra én enkelt kilde
Sikre signaliseringsanlegg på vannveier

Våre energieffektive og vedlikeholdsfrie løsninger for signalanlegg oppfyller alle krav til trafikksikkerhet for sluser, bevegelige broer og porter.

Mer informasjon
Mennesker ved siden av signalanlegg på vannveier
Vannvei med sluser og signaliseringslamper

Signaliseringslamper i klassen 200 for innenlandsk skipsfart

LED-signaliseringslampene for innenlandsk skipsfart er designet for bruk på lyssignal- og sluseanlegg. Bruk av uavhengige overvåkingsfunksjoner sørger for høy tilgjengelighet i signaliseringsinnretningen.

En stor fordel ved signaliseringslampen er den integrerte feltbusskommunikasjonen. Lampen kan aktiveres via en modulær styring, f.eks. for å regulere LED-enes lysstyrke, eller for å definere egenskapene ved forbindelsesbrudd. Lampen kan tilknyttes slusens kontrollrom via et PROFINET-nettverk, der brukerne får tilgang til store mengder diagnostikk- og statusinformasjon.

I forbindelse med signaliseringslampenes overvåkingsfunksjoner benyttes det utelukkende komponenter som er i henhold til industristandard. I tillegg kan du ved 200S-variantene dra nytte av sikker diagnostikk i henhold til IEC 61508.

Skip med slepebåt

Signaliseringslamper i klassen 300 for sjøskipsfart

For store sjøsluser har signaliseringssystemenes tilgjengelighet høy prioritet. Signaliseringslampene for sjøskipsfart imøtekommer disse kundekravene i form av konsekvent redundans både ved spenningsforsyningen og ved kommunikasjonsbussen.

Det ytterst robuste huset, som tåler sjøvann, og den massive tilkoblingsteknikken, er designet for bruk i krevende omgivelser.

Via den industrielle kommunikasjonsbussen kan man avlese samtlige alarm- og statusmeldinger med tidsstempel, og overføre dem til styresystemer og databaser. I den forbindelse finnes det industrielle kommunikasjonsstandarder som muliggjør enkel oppbygging av integrative automatiseringsløsninger.

Referanser


 Båtheis Niederfinow

Båtheis Niederfinow

Sikre signaler ved båtheisen Niederfinow bruker signalanlegg med effektiv energibruk

Skipsheisen Niederfinow på Oder-Havel-kanalen ble i sin tid bygget for å erstatte en slusetrapp og har en løftehøyde på 36 meter. For å ivareta sikkerheten til personer og skip ble den nye heisen utstyrt med et LED-basert signalsystem fra Phoenix Contact.

Styre- og automatiseringsløsningen tilsvarer maskindirektivet som gjelder for hele EU, den sørger for effektiv energibruk og åpner for implementering av moderne vedlikeholdskonsepter.

Sluseanlegg Kiel-Holtenau

Sluseanlegg Kiel-Holtenau

Kommunikative signaliseringslamper Sikre signaler på Kielkanalen

Den rundt 100 km lange Kielkanalen er en av verdens mest trafikkerte kunstige sjøfartsveier. Slusen i Kiel-Holtenau sørger for å utjevne høydeforskjellen mellom de to havene.

I forbindelse med moderniseringstiltak ble sluseanlegget utstyrt med et nytt signaliseringssystem fra Phoenix Contact som forenkler vedlikeholdet og sparer energi.