Signaliseringslampe, 24 V DC, IALA grønn Optimum, strålevinkel (vertikal/horisontal): 10,5 °/4,5 °, diameter: 174 mm, beskyttelsesgrad: IP65/IP67, Kommunikasjonsgrensesnitt, sikker diagnostikk
Signalanlegg til vannveier
Signalanleggene til vannveier er spesialutviklet til maritim bruk og egner seg til røff utendørs bruk i sluser, på broer og i havner. De dimbare signalgiverne har høy lys- og fargeintensitet i samsvar med standardene IALA og CIE. I tillegg kan du ved 200S-variantene dra nytte av sikker diagnostikk i henhold til NEK IEC 61508. Alle signalgiverne kan integreres i automatiseringsløsninger via en kommunikasjonsprotokoll.
Kort oversikt over fordelene Signaliseringslamper for maritim bruk
- Sikkerhetsrettet funksjon i henhold til Safety-standard IEC 61508 (sikker signaliseringslampe type 200S)
- Rask diagnostikk og langsiktig datasikkerhet grunnet tilknytning til nettverket med standardprotokoller
- Sikker idriftsetting og enkelt vedlikehold takke være preinstallerte programvarefunksjoner for signaliseringsoppgaver
- Lang levetid på grunn av sparsommelig LED-teknikk og robust aluminiumhus
Signaliseringslamper i klassen 200 for innenlandsk skipsfart
LED-signaliseringslampene for innenlandsk skipsfart er designet for bruk på lyssignal- og sluseanlegg. Bruk av uavhengige overvåkingsfunksjoner sørger for høy tilgjengelighet i signaliseringsinnretningen.
En stor fordel ved signaliseringslampen er den integrerte feltbusskommunikasjonen. Lampen kan aktiveres via en modulær styring, f.eks. for å regulere LED-enes lysstyrke, eller for å definere egenskapene ved forbindelsesbrudd. Lampen kan tilknyttes slusens kontrollrom via et PROFINET-nettverk, der brukerne får tilgang til store mengder diagnostikk- og statusinformasjon.
I forbindelse med signaliseringslampenes overvåkingsfunksjoner benyttes det utelukkende komponenter som er i henhold til industristandard. I tillegg kan du ved 200S-variantene dra nytte av sikker diagnostikk i henhold til IEC 61508.
Signaliseringslamper i klassen 300 for sjøskipsfart
For store sjøsluser har signaliseringssystemenes tilgjengelighet høy prioritet. Signaliseringslampene for sjøskipsfart imøtekommer disse kundekravene i form av konsekvent redundans både ved spenningsforsyningen og ved kommunikasjonsbussen.
Det ytterst robuste huset, som tåler sjøvann, og den massive tilkoblingsteknikken, er designet for bruk i krevende omgivelser.
Via den industrielle kommunikasjonsbussen kan man avlese samtlige alarm- og statusmeldinger med tidsstempel, og overføre dem til styresystemer og databaser. I den forbindelse finnes det industrielle kommunikasjonsstandarder som muliggjør enkel oppbygging av integrative automatiseringsløsninger.
Referanser
Båtheis Niederfinow
Sikre signaler ved båtheisen Niederfinow bruker signalanlegg med effektiv energibruk
Skipsheisen Niederfinow på Oder-Havel-kanalen ble i sin tid bygget for å erstatte en slusetrapp og har en løftehøyde på 36 meter. For å ivareta sikkerheten til personer og skip ble den nye heisen utstyrt med et LED-basert signalsystem fra Phoenix Contact.
Styre- og automatiseringsløsningen tilsvarer maskindirektivet som gjelder for hele EU, den sørger for effektiv energibruk og åpner for implementering av moderne vedlikeholdskonsepter.
Sluseanlegg Kiel-Holtenau
Kommunikative signaliseringslamper Sikre signaler på Kielkanalen
Den rundt 100 km lange Kielkanalen er en av verdens mest trafikkerte kunstige sjøfartsveier. Slusen i Kiel-Holtenau sørger for å utjevne høydeforskjellen mellom de to havene.
I forbindelse med moderniseringstiltak ble sluseanlegget utstyrt med et nytt signaliseringssystem fra Phoenix Contact som forenkler vedlikeholdet og sparer energi.