Denne signallampen er designet for bruk i lyssignalanlegg (f.eks. sluseanlegg, bevegelige broer på kanaler for innenlandsk skipsfart osv.). Bruk av sikkerhetsrelevante, uavhengige overvåkingsfunksjoner sørger for høy tilgjengelighetsgrad. I forbindelse med overvåkingsfunksjonene benyttes det utelukkende komponenter som er i henhold til industristandard. Signallampen finnes i forskjellige lysfarger. Med en kontroller fra Phoenix Contact styrer du signallampen fra applikasjonsprogrammet. Via kommunikasjonsgrensesnittet får du store mengder diagnostikk- og statusinformasjon.
CSD-SL 200 RD
-
Signaliseringslampe
2701784
Signaliseringslampe, 24 V DC, IALA rød Optimum, strålevinkel (vertikal/horisontal): 10,5 °/4,5 °, diameter: 174 mm, beskyttelsesgrad: IP65/IP67, Kommunikasjonsgrensesnitt
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Utviklet i henhold til EN 12966-1, IALA anbefaling E200-1
400 m forbindelse med styreenheten via feltbuss
Diagnostikkegnethet
Fail-Safe-funksjon
Høy lys- og fargeintensitet
Kan programmeres applikasjonsavhengig
Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50000 timer LED-levetid
Lang levetid og sparsommelig LED-teknikk
Feltbusskommunikasjon
Kan dimmes i 256 trinn