LED-koblingsbokslampe, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, lengde: 350 mm, beskyttelsesgrad IP20, svingbar (svingområde ±90°), med bevegelsessensor, inkludert monteringstilbehør
Automatikkskaplamper
Automatikkskaplamper fra Phoenix Contact sørger for optimal belysning av automatikkskapet, og er meget raske å installere, helt uten bruk av verktøy. Spesielt lyses også den nederste tredjedelen av automatikkskap optimalt opp, takket være optiske og prismatiske egenskaper i høy kvalitet. Velg den lampen som passer dine behov best, fra to ytelsesklasser og en meget fleksibel produktportefølje.
LED-koblingsbokslampe, stort AC-inngangsområde, fargetemperatur 5000 K, med bevegelsessensor, stikkontakttype F (Schuko)
LED-koblingsbokslampe, stort AC-inngangsområde, fargetemperatur 5000 K, med bevegelsessensor, stikkontakttype B (f.eks. for USA og Canada)
LED-koblingsbokslampe, stort AC-inngangsområde, fargetemperatur 5000 K, med bevegelsessensor, stikkontakttype E (f.eks. for Frankrike og Belgia)
LED-koblingsbokslampe, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, lengde: 350 mm, beskyttelsesgrad: IP20, svingbar (svingområde ±90°), inkludert monteringstilbehør
Tilkoblingskabel, 3-polet, åpen ledningsende, kabellengde: 3 m
Forbindelseskabel, 3-polet, kabellengde: 1,6 m
Dine fordeler
- Optimal belysning av det komplette automasjonsskapet grunnet optikk i høy kvalitet
- Klassen 400 kan brukes over hele verden grunnet stort forsyningsområde
- UL-godkjennelse åpner for bruk også i Nord-Amerika
- Reduksjon av CO₂-avtrykket takket være lavt inngangseffekt
- Fleksible monteringsalternativer takket være ulike monteringstyper
Nye produkter
LED-koblingsbokslampe med stikkontakt
Universell belysning for automasjonsskap
Lyset brukes til belysning av automasjonsskap. Den kan brukes universelt takket være det store inngangsområdet for vekselstrøm og de landspesifikke stikkontaktene. En bevegelsesdetektor er integrert. Produktet avrundes av de ulike monteringsalternativene.
Viktigste egenskaper
- Stort vekselstrømsinngangsområde 100 V AC ... 240 V AC
- Landspesifikke stikkontakter
- Integrert bevegelsesdetektor
- Lysutbytte 1 400 lm
- Fargetemperatur 5000 K (nøytral hvit)
Dine fordeler
- Optimal belysning av automasjonsskapet grunnet optikk uten blending
- Moderne og robust Design-in for lang levetid
- Sterkt opplyst arbeidsområde takket være høy lyseffekt
- Stikkontakter gjør det mulig å betjene eksterne enheter
PLD-koblingsbokslamper i klassen 400
Koblingsbokslampene i klassen 400 utmerker seg med optimal belysning av automasjonskapets indre, også på det nederste området, grunnet optikk i høy kvalitet. Stort forsyningsområde fra 24 til 240 V AC/DC åpner for bruk over hele verden. Rask og enkel installering av lampen ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikken. Den trinnbart svingbare lampen og monteringsmulighetene med skru- og magnetfeste, som følger med, gir deg god fleksibilitet. Dette er også gitt når lampene skal styres. Du kan velge mellom en variant med integrert bevegelsessensor og tilkobling til en dørposisjonsbryter.
PLD-koblingsbokslamper i klassen 708
Koblingsbokslampene i 708-klassen gir utmerket belysning av det indre av automasjonsskap. Takket være moderne LED-teknologi oppnår de et lysutbytte på 1400 lm og en belysningsstyrke på 1480 lx på 1 meters avstand. Dette sikrer optimal sikt selv i dype områder av automasjonsskapet.
Disse lampene kan brukes over hele verden, ettersom de har et stort inngangsområde på 100 til 240 V AC. Installasjonen er spesielt enkel og fleksibel takket være tilkoblingsteknikken og de medfølgende skrue-, snap-in- og magnetfestene. Lampenes moderne, tidsriktige Design-in er ikke bare funksjonell, men også estetisk tiltalende. De integrerte stikkontaktene gir også mulighet til å betjene eksterne enheter som målere eller bærbare PC-er, noe som øker funksjonaliteten og bekvemmeligheten når du arbeider i automasjonsskapet.