LED-lampen er konstruert for belysning i automasjonskap. En integrert optikk sørger for optimal belysning i automasjonskapet. Avhengig av behov kan lampen utstyres med festeelementer for skru- eller snappfeste i to posisjoner. Festeelementene er inkludert i leveringsomfanget. Montering med magneter er mulig som tilvalg. Magnetene fås som tilbehør. Flere lamper kan kobles etter hverandre. Lampens modus kan styres via en bryter. Du kan slå lampen permanent på eller av, eller stille inn automatisk modus. I automatisk modus slås lampen på og av via en integrert bevegelsessensor.
PLD E 708 W 400 MS/E
-
LED-automatikkskaplampe
1694093
LED-koblingsbokslampe, stort AC-inngangsområde, fargetemperatur 5000 K, med bevegelsessensor, stikkontakttype E (f.eks. for Frankrike og Belgia)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Optimal belysning av automasjonsskapet grunnet optikk uten blending
Integrert bevegelsessensor
Stikkontakt muliggjør drift av eksterne enheter
Stort inngangsområde AC
Lyseffekt 1400 lm
Fargetemperatur 5000 K (nøytral hvit)