LED-lampen er konstruert for belysning i automasjonskap. En integrert optikk sørger for optimal belysning i automasjonskapet. Flere lamper kan kobles etter hverandre. Lampen kobles inn og ut via en integrert bevegelsessensor.
PLD E 706 W 395 E
-
LED-automatikkskaplampe
1319565
LED-automatikkskaplampe, 230 V AC, lengde: 395 mm, beskyttelsesgrad: IP20, med bevegelsessensor, Stikkontakt type E (f. eks. for Frankrike og Belgia), inklusive monteringstilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
En bevegelsessensor sparer disposisjons- og installasjonskostnader for dørposisjonsbrytere
Stikkontakt muliggjør drift av eksterne enheter også når automatikkskapet er uten spenning
Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
Optimal belysning av automasjonskapet grunnet integrert optikk
LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer