LED-lampen er konstruert for belysning i automasjonskap. Den prismatiske formen i lampedekselet sørger for optimal belysning i automasjonskapet. Lampeholderen kan festes med magneter eller skruer. Lampen kan svinges i holderen. Forsyningsspenningen tilkobles lampen via push-in-tilkobling. Her trenger du ingen spesielle pluggforbindere. Flere lamper kan kobles etter hverandre. Så snart du har koblet lampen til strømforsyningen, er den klar til bruk og befinner seg i av-/på-modus (utleveringstilstand) eller i permanent på-modus. Ved hjelp av en knapp kan du slå lyset av og på eller bytte til permanent på-modus.
PLD E 409 W 350
-
LED-automatikkskaplampe
1319569
LED-koblingsbokslampe, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, lengde: 350 mm, beskyttelsesgrad: IP20, svingbar (svingområde ±90°), inkludert monteringstilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E255026Kompatible produkter
Dine fordeler
Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
Optimal belysning av automatikkskapet grunnet prismatisk form og svingbarhet
Stort inngangsområde 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Utvidet temperaturområde: –25 °C … +70 °C (ved 24 V DC)
LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer