PLD E 706 W 395 F - LED-automatikkskaplampe
1319564

LED-automatikkskaplampe, 230 V AC, lengde: 395 mm, beskyttelsesgrad: IP20, med bevegelsessensor, Stikkontakt type F (jordet stikkontakt), inklusive monteringstilbehør

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

En bevegelsessensor sparer disposisjons- og installasjonskostnader for dørposisjonsbrytere
Stikkontakt muliggjør drift av eksterne enheter også når automatikkskapet er uten spenning
Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
Optimal belysning av automasjonskapet grunnet integrert optikk
LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer