LED-lampen er konstruert for belysning i automasjonskap. Den prismatiske formen i lampedekselet sørger for optimal belysning i automasjonskapet. Lampeholderen kan festes med magneter eller skruer. Lampen kan svinges i holderen. Forsyningsspenningen tilkobles lampen via push-in-tilkobling. Her trenger du ingen spesielle pluggforbindere. Flere lamper kan kobles etter hverandre. Så snart du har koblet lampen til strømforsyningen, er den klar til bruk og er i bevegelsesdetektormodus (utleveringstilstand) eller i permanent på-modus. Ved hjelp av en knapp kan du bytte mellom bevegelsesdetektormodus og permanent på-modus.
PLD E 409 W 350 MS
-
LED-automatikkskaplampe
1319573
El-nr.:
3000169
El-nr.:
3000169
LED-koblingsbokslampe, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, lengde: 350 mm, beskyttelsesgrad IP20, svingbar (svingområde ±90°), med bevegelsessensor, inkludert monteringstilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E255026Kompatible produkter
Dine fordeler
Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
Optimal belysning av automatikkskapet grunnet prismatisk form og svingbarhet
Stort inngangsområde 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Utvidet temperaturområde: –25 °C … +70 °C (ved 24 V DC)
LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer
Bevegelsessensor