UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/Q - Gjennomgangsklemme
1953525

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer







Kompatible produkter