Den modulære trefasede hybridmotorstarteren med direktestartfunksjon og strømovervåking har følgende funksjoner: - Medursbevegelse - Motoroverlastbeskyttelse - NØDSTOPP opptil Performance Level PLe (TÜV-sertifisert) Ved bruk av T-BUS adapter (art.nr. 2203861) oppnås mange fordeler: - NØDSTOPP-utkobling av Enable-signalet også via T-konnektor, f. eks. via et sikkerhetsrelé (PSR MC38...) - Forsyning via T-konnektor også gjennom en systemstrømforsyning (f. eks. QUINT4-SYS...) eller via kretskortpluggforbinder IMC 1,5/ 5-ST-3,81, art.nr.: 1857919 - Relemodul opsjon (f. eks. EM-2RSC/21AU-R/L-P, art.nr.: 2908701) gir ytterligere statusinformasjon
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P
-
Hybrid-motorstarter
2909568
El-nr.:
4124957
El-nr.:
4124957
Hybridmotorstarter som alternativ til klassisk vernekobling. Starter 3~ AC motorer opptil 9 A, gir motorbeskyttelse og NØDSTOPP opptil SIL 3 / PL e. Mulig gruppeutkobling, forsyning og releutvidelse via T-konnektor.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Hybridmotorstartere |
Produktserie | CONTACTRON |
Driftsmodus | 100 % ED |
Antall faser | 3 |
Type motorstarter | Direktestarter |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Maks. effekttap | 7 W |
Min. effekttap | 0,88 W |
Tilordningstype | 1 |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merke-styrematestrøm IS | 60 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Polaritetsbeskyttelse; Parallellpolaritetsbeskyttelsesdiode | |
Isolasjonsegenskaper | |
Merkeisolasjonsspenning | 550 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning og hjelpestrømskrets til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) ved hjelpestrømskrets ≤ 300 V AC |
Hurtigutkobling | |
Reaksjonsterskel | > 60 A |
Reaksjonstid | < 0,5 s |
Styring | |
Betegnelse inngang | Styreinngang og Enable-inngang |
Merk | Enable-inngangen er kompatibel med signaler med overlagring (halvlederutgangssignaler med testimpuls med maks. 3 ms varighet), Lystastimpulser på maks. 4 ms tolereres, uten at sikkerhetsfunksjonen påvirkes. |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merkebetjeningsstrøm IC | 7 mA |
Koblingsterskel | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Koblingsnivå | < 5 V DC (for NØDSTOPP) |
Typisk utkoblingstid | < 30 ms |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
AC-utgang | |
Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
Driftsspenningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Merkedriftsstrøm Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Nettfrekvens | 50/60 Hz |
Laststrømsområde | 1,5 A ... 9 A |
Utløsediagram i henhold til IEC 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
Class 10A (> 3 A) | |
Avkjølingstid | 20 min (for auto-reset) |
Lekkstrøm | 0 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Tilbakemeldingsutgang | |
Merk | Tilbakemelding: Potensialfri vekselkontakt, signalkontakt |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Koblingsegenskaper i henhold til IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Styrekrets | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Lastkrets | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Statusindikator | LED (gul) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 107,5 mm |
Dybde | 114 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UL-godkjennelse | |
Sertifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Merk | Motorbeskyttelse |
Performance Level (ISO 13849) | |
Merking | ≤ e |
Merk | Sikker utkobling |
Kategori (ISO 13849) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 7,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN ISO 13849 | |
IEC 62061 | |
IEC 61508 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres, se derating for avstand |
Monteringsposisjon | loddrett (monteringsskinne vannrett, motorutgang nede) |
Artikkelnummer | 2909568 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK7473 |
GTIN | 4055626426211 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 306 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 306 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
Godkjennings-ID: RU*C-DE.*08.B.00520*UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 172140cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 172140cUL Listed
Godkjennings-ID: E228652UL Listed
Godkjennings-ID: E228652VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40054426Functional Safety
Godkjennings-ID: 968/FSP 1746.01/19EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e8ec8d11-68ba-49f9-bd15-dec3624e1585 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE-PT 1 - Lask 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Lask 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Lask 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Lask 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Lask 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Lask 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Lask 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Lask 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Lask 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Lask 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Lask 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Lask 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Lask 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Lask 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Lask 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Lask 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Lask 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Lask 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - T-konnektor 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Tilleggsmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Tilleggsmodul 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhetsrelé 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Sikkerhetsrelé 1009832
-
PSR-TBUS - T-konnektor 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortplugg 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder 1857919
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo