PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Sikkerhetsrelé
1009832
Sikkerhetsrelé til nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuelt overvåket start, to aktiveringsstrømkretser, en signalutgang, TBUS-grensesnitt, US = 24 V DC, pluggbar push-in-klemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produktserie | PSRmini |
| Anvendelse | Nødstopp |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysrist | |
| magnetbryter | |
| Transponder | |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk reaksjonstid | 30 ms (manuell, overvåket start) |
| 200 ms (automatisk start) | |
| Typ. tiltrekkingstid ved Us | 200 ms (ved styring over A1) |
| Typisk løsetid | 25 ms (ved styring over sensorkretsene) |
| 60 ms (ved styring over A1) | |
| Gjenstarttid | < 1 s (Boot-tid) |
| Gjenopprettingstid | < 500 ms |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 16,6 W (ved US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -15 % / +10 % (ekstern avsikring) |
| Merke-styrematestrøm IS | typ. 75 mA |
| Inngangseffekt på US | typ. 1,8 W |
| Innkoblingsstrøm | < 4 A (Δt = 3 ms ved Us) |
| Filtertid | 20 ms (på A1 ved spenningsfall ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Digital: Sensorkrets (S10, S12, S13, S22) | |
| Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrettede sensorinnganger |
| Antall innganger | 4 |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Innkoblingsstrøm | < 40 mA (typ. ved US på S10) |
| < 300 mA (typ. ved US på S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (typ. ved US på S13) | |
| > -300 mA (typ. ved US på S22, Δt = 150 ms) | |
| Filtertid | 2 ms (på S10, S12, S13, testimpulsbredde low-testimpulser) |
| 1 s (på S10, S12, S13, testimpulsbredde low-testimpulser) | |
| Ingen lystestimpulser/high-testimpulser tillatt. | |
| Samtidighet | ∞ |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømopptak | 40 mA (typ. ved US på S10) |
| 45 mA (typ. ved US på S12) | |
| 3 mA (typ. ved US på S13) | |
| -35 mA (typ. ved US på S22, Δt = 150 ms) | |
| Digital: Startkrets (Y1, S34, S35) | |
| Beskrivelse av inngang | ikke sikkerhetsrelatert |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Innkoblingsstrøm | < 60 mA (typ. ved US på Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (typ. ved US på S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (typ. ved US på S35, Δt = 25 ms) | |
| Filtertid | Ingen mørketestimpulser/low-testimpulser tillatt. Ingen lystestimpulser/high-testimpulser tillatt. |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømopptak | typ. 10 mA (typ. ved US på Y1) |
| typ. 34 µA (typ. ved US på S35) | |
| Relé: Aktiveringskrets (13/14, 23/24) | |
| Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede N/O-er |
| henholdsvis 2 NO seriekoblet, uten forsinkelse, potensialfri | |
| Antall utganger | 2 (ikke forsinket) |
| Kontaktutførelse | To aktiverbare utganger |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC (Vær oppmerksom på lastkurve) | |
| Koblingseffekt | min. 100 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) | |
| Signalisere: Y30 | |
| Beskrivelse av utgang | PNP |
| ikke sikkerhetsrelatert | |
| Antall utganger | 1 |
| Spenning | ca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Maks. innkoblingsstrøm | 500 mA (Δt = 1 ms ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Statusindikator | 4 x LED (grønn) |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 117,5 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | PA |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Slag | 15g |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1009832 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 201,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 169,38 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Kompatible produkter
-
PSR-TBUS - T-konnektor 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid-motorstarter 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid-motorstarter 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - T-konnektor 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - T-konnektor 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
Dine fordeler
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
1- og 2-kanals styring
2 aktiveringsstrømkretser, 1 digital signalutgang
For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter
TBUS-grensesnitt for tilkobling av CONTACTRON hybridmotorstartere og MINI POWER strømforsyninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo