VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
Gjennomgangsklemme
3070436
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, 1. etasje tilkobling på høyre side, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: rød
Produktdetaljer
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Antall rekker | 2 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 4 |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| 1. etasje tilkobling på høyre side | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Prøvedor | A4 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 2,5 mm² |
| Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 32 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 800 V |
| Tilkoblingstype | Flatstikktilkobling |
| Bredde | 6,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Farge | rød |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3070436 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | BE511X |
| Produktnøkkel | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 9,82 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,82 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EB 3- 6 - Innleggslask 0201142
-
EB 10- 6 - Innleggslask 0201139
-
FBS 1/3-6 - Lask 3032321
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 3-6 GY - Lask 3032240
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 4-6 GY - Lask 3032279
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 5-6 GY - Lask 3032266
-
FBS 6-6 - Lask 1008238
-
FBS 1/4-6 - Lask 3032512
-
FBS 1/5-6 - Lask 3032525
-
FBS 1/6-6 - Lask 3032538
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 10-6 GY - Lask 3032253
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 - Lask 3032224
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
D-TP-VBS - Endedeksel 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Kabelsko 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Kabelsko 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Kabelsko 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Kabelsko 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Kabelsko 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Kabelsko 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolasjonshylse 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolasjonshylse 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter 3035983
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo