STS 2,5 - Gjennomgangsklemme
3036398

tverrsnitt
delingsmål
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Praktisk oppkobling takket være tilkobling på forsiden
Vinklet ledertilføring for bruk i flate klemmekasser
God plassbesparelse ved bruk i koblingssystemer i samme plan
Gjennomgangsrekkeklemmer med to, tre eller fire tilkoblinger har samme profil