STS 6
-
Gjennomgangsklemme
3038121
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Gjennomgangsmodul |
| Produktserie | STS |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Prøvedor | A5 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| Nominell strøm | 41 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 57 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 800 V |
| Bredde | 8,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Høyde | 58 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 50 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 57,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 6 mm² | 0,72 kA |
| Korttidsstrømsikkerhet 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 3,12g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3038121 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2111 |
| GTIN | 4017918928940 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 15,633 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14,337 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,092 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-8 - Lask 3030297
-
FBS 4-8 - Lask 3030307
-
FBS 5-8 - Lask 3030310
-
FBS 10-8 - Lask 3030323
-
FBS 6-8 - Lask 3032470
-
FBS 2-8 CT - Lask 3033830
-
FBS 3-8 CT - Lask 3033831
-
FBS 4-8 CT - Lask 3033832
-
FBS 10-8 CT - Lask 3033833
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 3-8 BU - Lask 3032570
-
FBS 4-8 BU - Lask 3032583
-
FBS 5-8 BU - Lask 3032596
-
FBS 6-8 BU - Lask 3032677
-
FBS 10-8 BU - Lask 3032606
-
FBS 2-8 GY - Lask 3032621
-
FBS 3-8 GY - Lask 3032622
-
FBS 4-8 GY - Lask 3032635
-
FBS 5-8 GY - Lask 3032648
-
FBS 6-8 GY - Lask 3032664
-
FBS 10-8 GY - Lask 3032651
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg 3033804
-
FBSR 2-8 - Lask 3033808
-
FBSR 3-8 - Lask 3001597
-
FBSR 4-8 - Lask 3000585
-
FBSR 5-8 - Lask 3033809
-
FBSR 10-8 - Lask 3001599
-
SB-MER 2-8 - Koblingslask 3000587
-
SB-MER 3-8 - Koblingslask 3000588
-
SB-MER 4-8 - Koblingslask 3000589
-
D-STS 6 - Endedeksel 3038189
-
ATP-ST 6 - Gruppeskilleplate 3024481
-
LPS-8/E - Serviceplugg 3270560
-
LPS-8 - Serviceplugg 3270561
-
LPO 6/E - Uttaksplugg 3270525
-
LPO 6 - Uttaksplugg 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
PAI-4-FIX BU - Prøveadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Prøveadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Prøveadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Prøveadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Prøveadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Prøveadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Prøveadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Prøveadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Prøveadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Prøveadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter 3032802
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1052002
-
ZB 8 CUS - Merkeremse 0825011
-
UC-TM 8 - Merke for klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Merke for klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Merkeremse flat 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808804
-
UC-TMF 8 - Merke for klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Merke for klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer 0829672
-
TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer 0828295
-
US-TM 100 - Merke for klemmer 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker 1204520
Dine fordeler
Praktisk oppkobling takket være tilkobling på forsiden
Vinklet ledertilføring for bruk i flate klemmekasser
God plassbesparelse ved bruk i koblingssystemer i samme plan
Gjennomgangsrekkeklemmer med to, tre eller fire tilkoblinger har samme profil
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo