Generatortilkoblingsboksene Solarline benyttes i både mindre takmonterte anlegg og i større anlegg i felten. Generatortilkoblingsboksenes hovedoppgaver er å gi overspenningsbeskyttelse av PV-systemet, eller samle strenger og videreføre beskyttelsespotensialutjevningen til den lokale potensialutjevningen.
Ytterligere funksjoner er valgfrie, og avhengig av utstyr.
Eksempler på valgfrie funksjoner er beskyttelse av strengene gjennom strengsikringer samt frikobling av strengene via DC-lastskillebryter eller DC-brannvesenbryter.
Generatortilkoblingsboksens fulle funksjonsomfang fremgår av artikkelbetegnelsen (se bestillingskode i generatortilkoblingsboksens pakningsvedlegg, lastes ned på området "Downloads").
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
-
Generatortilkoblingsboks
1047767
Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 2 x 2 strenger. Med overspenningsbeskyttelse (type 1/2), DC-brannvesenlastskillebryter og SUNCLIX-DC-pluggforbindere for inn- og utgangssiden (SUNCLIX-kontraplugg inngår i leveransen).
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Rask installering og idriftsettelse
Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439
Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager
Bruksorientert veiledning